keysight scope xmas

キーサイト オシロスコープ クリスマス 2017

キーサイトオシロスコープクリスマスにようこそ。
日頃の感謝の気持ちを込めて、キーサイトからクリスマスプレゼントをご用意いたしました。
また、オシロスコープやプローブに関する役立つ動画やアプリケーションノートをご覧いただけます。

 
キーサイトからのクリスマスプレゼント
アンケートに答えて、1000Xオシロスコープを当てよう!
簡単なアンケートに答えていただき、ご応募いただくと抽選で5名様に1000Xオシロスコープが当たります。奮って応募ください。

アンケート応募期間:2017年12月20日(水)まで
抽選:12月22日(金)に実施。当選者にはこちらからご連絡いたします。
賞品:InfiniiVision 1000Xシリーズ オシロスコープ, 70MHz, 2ch (DSOX1102G)
応募フォームは、このwebページの下部からアクセス。
 
Keysight InfiniiVision オシロってどんなオシロ?
        
1000Xの詳細          2000Xの詳細       3000TXの詳細              4000Xの詳細  6000Xの詳細 
 
オシロスコープのお役立ち情報
                
1ボタンでボード線図を書く
(5:58)
(日本語字幕あり)
オシロを使いこなす5つのTips
(7:23)
(日本語字幕あり)
もっとオシロスコープを使いこなすため
に知っておくべき7つのこと
(アプリケーションノート)
測定に役立つ様々なプローブも!(アンケートのヒントです!)
50uAまでの微小電流が計測できる
N2820A超高感度電流プローブ

(5:45)
(日本語字幕あり)
電源ノイズ観測専用のパワーレール
プローブとパッシブプローブでの実測比較

(2:02)
(日本語字幕あり)
・AC/DC高感度クランプオン電流プローブ、
150 MHz(N7026A)

・大電流ロゴスキプローブ、最大3000A (N7040/41/42A)
 
お得なキャンペーン情報
【プローブクーポンキャンペーン】
InfiniiVision 3000TX/4000X/6000Xシリーズを購入すると、次のプロ―ブのどちらかが無償。
専用の登録webから、キャンペーンクーポンをゲットしよう!

・N7020A 「真の電源ノイズが見える」電源ノイズ観測専用 パワーレールプローブ (約43万円相当)
・N2820A 「真の電流波形が見える」超高感度電流プローブ(約60万円相当)

「今まで見えなかった真の電源ノイズ波形、もしくは、電流波形がみえます!」
クーポンはこちらから (2017年12月1日~、期間限定)
 
キーサイトからのクリスマスプレゼントに応募

 
お問い合わせはこちら 
▲ページトップへ