日本 Home > 業種・ソリューション >

 キーサイトのミリ波ソリューション

N5242A / E8361C PNAシリーズ 
ネットワークアナライザ

67/75/110 GHz and Over

E4448A PSAシリーズ 

高性能スペクトラム・アナライザ

3Hz- 50GHz

11974VE01

プリセレクタ付Vバンドミキサ

50GHz-80GHz

変調解析フロントエンド

 

 

DSO9000Aシリーズ・オシロスコープ
+ 89601A 変調解析
ソフトウェア

 

 

 

 

 

 

 

N1913A  EPMシリーズ パワー・メータ

 

 

N8975A

雑音指数アナライザ

N8975AZ-K67

58GHz~67GHz ブロックダウンコンバータ

 

V8486A-H01
Vバンドパワー・センサ
50-78GHz(導波管

 

E8267D PSGシリーズ ベクトル信号発生器
20/32/44GHz

E8257D  PSGシリーズ アナログ信号発生器
20/40/50/67GHz

ミリ波信号源モジュール
N8488A
アベレージ・パワー・センサ

10MHz-67GHz(1.85m
m)