直流電源(DC電源)セレクションガイド
下記のセレクションガイドでご希望のスペックをクリックすると、製品詳細をご覧頂けます。
出力方式 | 出力数![]() |
インタフェース | リモートセンシング![]() |
特 長![]() |
5~11V
![]() |
12~20V![]() |
21~40V![]() |
41~80V![]() |
81~150V![]() |
151~600V![]() |
601~1500V![]() |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 出 力 |
シ ン グ ル レ ン ジ 電 源 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() U8001A、U8002A |
リニア | 1 | なし | なし |
・ 低価格 ・ キーロック ・ 過電圧/過電流保護 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 6611C~14C |
リニア | 1 | GPIB、RS232 | ○ |
・ 低リップル/ノイズ ・ 2レンジの高精度電流測定 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() 6631B~34B |
リニア | 1 | GPIB、RS232 | ○ | ・
低リップル/ノイズ ・ 2レンジの高精度電流測定 ・ 最大定格電流までのシンク機能 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 6641A~6692A |
リニア (664x/5x) スイッチング (667x/8x/9x) |
1 | GPIB | ○ | ・
低リップル/ノイズ ・ ファン速度制御による音響ノイズ低減 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() N5741A~72A |
スイッチング | 1 | GPIB、LAN、USB | ○ | ・
薄型1U(44mm)サイズ ・ パラレル/シリーズ接続 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() N8731A~N8762A |
スイッチング | 1 | GPIB、LAN、USB | ○ |
・3300Wおよび5000Wの出力パワー(21種類のモデル) ・2U(約88mm)の薄型 ・直列/並列接続可能 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
N6950A~N6974A |
スイッチング | 1 | GPIB、LAN、USB | ○ | ・電子負荷 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
N7950A~N7974A |
スイッチング | 1 | GPIB、LAN、USB | ○ |
・電子負荷 ・デジタイザ ・AWG |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
デ |
![]() E3632A~34A |
リニア (E3632A) リニア*1 (E3633A/ 34A) |
1 | GPIB、RS232 | ○ | ・
低リップル/ノイズ ・ デュアル・レンジ ・ リモートセンシング ・ 過電圧保護 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]() E3640A~45A |
リニア*1 | 1 | GPIB、RS232 | ○ | ・
低リップル/ノイズ ・ デュアル・レンジ ・ リモートセンシング ・ 過電圧保護 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
多 出 力 |
![]() E3646A~49A |
リニア*1 | 2 | GPIB、RS232 | ○ | ・
低リップル/ノイズ ・ デュアル・レンジ ・ リモートセンシング ・ 過電圧保護 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
シ ン グ ル レ ン ジ 電 源 |
![]() E3620A |
リニア | 2 | なし | なし | ・ 低リップル/ノイズ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() E3630A |
リニア | 3 | なし | なし | ・
低リップル/ノイズ ・ トラッキング機能 |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
スイッチング | 3*2 | なし | なし |
・ 低価格 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
リニア |
3 |
GPIB、RS232 |
なし |
・
低リップル/ノイズ ・ トラッキング機能 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
デ ュ ア ル レ ン ジ 電 源 |
![]() 6621A~29A |
リニア | 2~4 | GPIB | ○ | ・
低リップル/ノイズ ・ 完全にアイソレートされた出力 ・ デュアル・レンジ出力 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() N6700 |
スイッチング | 1~4 | GPIB、LAN、USB | ○ | ・ ベーシック、高性能など34種類のモジュールから4出力選択 ・ 高速コマンド処理時間 ・ 多様な出力と解析機能 ・ 開発向けDC電源/アナライザ ・ 生産ライン向け薄型1U(44mm)メインフレーム |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() 66300 |
リニア | 1/2 | GPIB (RS232) |
○ | ・
バッテリ駆動デバイスのテストに最適 ・ 正確なバッテリ消費測定用のデジタイザ測定機能 ・ バッテリ内部抵抗のシミュレート |
|
*1 シリーズ方式に位相制御式事前調整器を組み合わせた“ハイブリッド方式”を採用しています
。
*2 出力3は補助出力です。設定は5V/3A固定となります。リードバック機能非対応です
。
*3 オートレンジ(定格電力内で電圧・電流を出力)
*4 高性能SMU
*5 特定アプリケーション向け