キーサイトのシステム電源/直流(DC)電源


セレクション・ガイド
・ 必要な電圧・電流範囲から、適切な電源を選択できます。
・ キーサイトの電源は200機種以上! 品質、性能、機能、コスト、etc. どれから選ぶにしても最適な電源が見つかります。

>>セレクション・ガイドのページへ


システム電源   ⇒【必見!】キーサイトのシステム電源が選ばれる理由
多機能システム電源 プログラマブルシステム電源
アドバンスド・パワー・システム(APS)
高性能システム電源

N6900シリーズ、N7900シリーズ

・1kW/2kWで超高速立上り/立下り
・省スペースに貢献するシンプル設計
・電源・電子負荷・過渡特性解析 … 1 台多役

- 詳細: N6900/N7900シリーズ

大容量オートレンジ・システム電源
N8900シリーズ

・一台で幅広い電圧・電流レンジに対応
・3ユニット(焼く12cmの高さ)で15kWのハイパワー出力:省スペースに貢献

- 詳細: N8900シリーズ
DC電源/アナライザ
N6705B

・電源解析の切り札
・DC電源にオシロ、データロガー、任意波形発生機能を統合
・バッテリ・ライフの改善、省電力化などに必須な機能と性能

- 詳細: N6705B 解析ソフトウェア
汎用プログラマブル電源
E3600シリーズ(E3631A以上)

・8.7万円~
・GPIB標準内蔵で低価格
・自動測定に最適

- 詳細: 1出力/~80W(6モデル) 1出力/~200W(3モデル) 2/3出力(5モデル)
6.5桁 低ノイズ・パワー・ソース
B2960シリーズ

・VCO、ACDの評価に不可欠な高性能ソース
・広範囲のパワーレンジをサポート、6.5桁対応の高分解能
・負荷の実環境をシミュレートする任意波形機能による実用性評価

- 詳細: B2961A/62A
高性能システム直流電源
N5700シリーズ、N8700シリーズ

・750W/1500W/3300W/5000W
 全45モデルの幅広いバリエーション
・1U(高さ44mm)、2U(高さ88mm)のコンパクト設計
・直列(2台)/並列(4台)で出力拡張可能
・出力電圧/電流のアナログ制御可能

- 詳細: N5700シリーズN8700シリーズ
マルチ出力モジュラ電源
N6700シリーズ

・高さ1Uのコンパクトな筺体かつマルチ出力
・ラック・マウント、テスト・システムに最適
・最大1200Wメインフレーム

- 詳細: N6700シリーズ

マニュアル直流(DC)電源
汎用マニュアル電源(ローコスト)
U8000シリーズ

・3.4万円~
・キー・ロック機能で不意の設定変更防止
・電圧・電流同時表示。キャリング・ハンドル標準装備

- 詳細: 30V/3A(1出力) 30V/5A(1出力) 30V/6A(2出力) 60V/3A(2出力)

汎用マニュアル電源(低リップル/ノイズ)
E3600シリーズ(E3630A以下)

・5.3万円~
・リップル/ノイズ:0.2mVrms~
・3出力でも高さ2U、幅1/2ラックのコンパクトサイズ

- 詳細: 2出力(1モデル) 3出力(1モデル)

電源その他
電源その他 豊富なラインアップを備えています

・高性能直流電源: 6610シリーズ(4モデル) 6620シリーズ(9モデル) 6630シリーズ(4モデル) 6640シリーズ(5モデル) 6650シリーズ(5モデル) 6670シリーズ(5モデル) 6680シリーズ(5モデル) 6690シリーズ(3モデル)

・移動体通信向け直流電源: 66300シリーズ

・太陽電池シミュレータ: E4360A


お役立ち情報
在庫状況を確認する

販売店に在庫があれば即納可能です。キーサイトなら契約販売店の在庫状況がWebから簡単に確認できます。

>>在庫検索Webへ
他社製品と価格を比較する

他社製品の比較。キーサイト製品の優れたコストパフォーマンスがご確認いただけます!(※特集カタログの3ページ目をご覧ください)

>> 特集カタログのダウンロード
サンプル・プログラムをダウンロードする

GPIB標準内蔵のE3600シリーズ電源用のサンプル・プログラムです。このプログラムを用いると出力電圧を変化させ、その際の電圧・電流値の測定およびグラフ化が容易に可能です。

>>サンプル・プログラムの紹介ページへ
キャンペーン情報

各種キャンペーン情報”、“在庫で即納”、“新製品情報”など、お得な情報満載!お見逃しなく!

>>キャンペーンのページへ