SAMPLE SITE

黒い高性能 DC電源シリーズ

電源なのに、1uA分解能で電流を測定。単出力、3出力モデルをご用意。3出力モデルには、リスト掃引やロガーの機能も搭載。
また特にIoTデバイスで重要になる、微小電流を動的に測定できるDC電源アナライザN6705C。

DC電源アナライザ N6705C

多出力+電流波形表示+スルーレート可変
電源回路評価の新定番


E36300Aシリーズ

マイコン評価に最適 自在な3出力

E36100Bシリーズ

デバイス向け電源 1μA電流測定

スマートベンチ=測定器+BenchVue

さらに電源を他のの測定器と組み合わせ、
簡単に自動テスト環境を構築できるスマートベンチ

より詳しい情報、お見積りはこちら

キーサイト DC電源シリーズ

ページのトップへ戻る