SAMPLE SITE

200MHz、4chで20万円を切るオシロ 1000Xシリーズ

黒い4chオシロ1000Xシリーズ。200MHz帯域で20万円を切る価格にも関わらず、
高速な波形表示、各種解析が可能で、上位クラスと同じASICを採用した、きびきびとした動きが特徴です。

MSO帯域ブースト・キャンペーン 最大39%お得!
3000T X / 4000X / 6000X シリーズ MSOX 4chモデルが、ワンランク下の周波数帯域の価格でお求めいただけます。

InfiniiVision 1000X シリーズ

低価格ながら高品質のオシロスコープです。

  • 50 MHz~200 MHz、および2つまたは4つのアナログチャネル
  • 50,000波形/秒の更新レートにより、信号をより詳細に表示可能
  • 専門的な測定が可能:マスク、演算、FFT、アナログバス、プロトコルトリガ/デコードなど

機能詳細をご覧いただけます。

1台6役の測定器で、コストを抑えつつ、ベンチスペースを節約できます。

  • WaveGen内蔵20 MHzファンクションジェネレーター
    (EDUX1002G、DSOX1102GおよびDSOX1204G)
  • シリアル・プロトコル・アナライザ:トリガ/デコード
    (追加ソフトウェア)
  • デジタル電圧計
  • 周波数カウンター
  • 周波数応答アナライザ
    (EDUX1002G、DSOX1102GおよびDSOX1204G)

もちろんBenchVueにもつながります。

オシロスコープから波形データを取得する方法

タイマーIC出力の電圧変動、自動評価

より詳しい情報、お見積りはこちら

InfiniiVision 1000X シリーズ

ページのトップへ戻る