SAMPLE SITE

CEATEC
キーサイトブースご紹介
2019/10/15-18
幕張メッセ
booth: F099


CEATEC 2019/10/15-18
幕張メッセ ホール5 F099


ご紹介するソリューション

CEATECでは、一般的な計測器である電源、データロガー、オシロスコープなどの最新製品だけでなく、IoT機器のテストに必要なソリューションをご紹介しています。IoT向けの機器のテストソリューションは、大きく2つあり、消費電力測定と、無線機能の確認です。特に消費電力の測定は、一般的なマルチメータや電流プローブでは測定できなかった、高精度な測定を実現するソリューションを紹介します。


サイバーセキュリティ対策に
長時間のロギングデータを自動解析

微小電流の長時間測定・自動解析

例えば、マイコン+セキュリティICの消費電流を長時間ロギング。測定データから特徴的な波形に自動的に分類することで、ハードウェアトロイやサイドチャネル攻撃による、わずかに異なる波形を自動的に見つけ出します。

基本測定器
電源・データロガー・オシロ

黒い高性能 DC電源シリーズ

電源なのに、1uA分解能で電流を測定。単出力、3出力モデルをご用意。3出力モデルには、リスト掃引やロガーの機能も搭載。また特にIoTデバイスで重要になる、微小電流を動的に測定できるDC電源アナライザN6705C。

データロガー DAQ970A

キーサイトのデータロガーは、モジュール1枚で温度、電圧、電流、抵抗、など複数の異なる信号の測定が可能な上、1つのメインフレームに3つのモジュールを搭載でき、最大120チャネルの測定が可能です。

200MHz、4chで20万円を切るオシロ

黒い4chオシロ1000Xシリーズ。200MHz帯域で20万円を切る価格にも関わらず、高速な波形表示、各種解析が可能で、上位クラスと同じASICを採用した、きびきびとした動きが特徴です。

コマンドいらずの自動テスト BenchVue

例えば、電源とオシロで自動測定・レポート生成。プログラミング不要で簡単に自動測定を実現することができます。

USBベクトル・ネットワーク・アナライザ

高性能なVNAをベンチから持ち出して、いつでもどこでも信頼性の高い測定ができるようになりました。26.5GHzまでの周波数レンジ、E-Calにも対応。


IoT機器のテスト
消費電力、無線、セキュリティ

特許技術の消費電力測定

IoT向けデバイスの最大の課題は消費電力。キーサイトは特許技術を用いた2種類の測定ソリューションを提供しています。

LoRa等 無線機器のテスト環境

LoRaなどLPWAを使った無線機器は、-120dBmを下回る信号も受信できるように設計されています。キーサイトの信号発生器は-144dBmまでの信号発生が可能、LoRAなどの信号も任意の設定で生成でき、信頼性の高いテストが可能です。

BLE,WiFi無線機能テストシステム

IoTに搭載される無線モジュールはメーカの厳しいテストに合格し、出荷されているものです。ただ、製品の筐体に入った場合の無線通信の品質は、機器メーカの責任です。簡単に無線機能をチェックするソリューションを提供しています。


ノイズ原因の発見
ノイズの可視化、パワーインテグリティ

確実に信号を捕捉。オシロスコープ

時間軸の信号を見る基本的な測定器、オシロスコープ。キーサイトのオシロは100万波形/秒の捕捉と、タッチパネルを利用した直感的なトリガ、メモリを有効利用する機能で、見たい信号を確実に観察できます。

PIアナライザ

パスコンは魔法ではなく、電源回路のインピーダンスを抑え、電流を滞りなくいきわたらせるための部品です。PIアナライザは最適なパスコンの設置と、その効果の検証を確実に実施できるツールです。

ノイズビジュアライザ

FFTでノイズを観察、問題はないのに回路が誤作動する。そんな経験はないですか?実は見逃しているノイズが存在している可能性があります。ノイズビジュアライザで確実に原因を把握し、回路の問題を解決しましょう。


実施中のキャンペーン
クイック見積もりでQuoカードを当てよう!

ベーシックRF大特価キャンペーン

お近くの契約販売店から手軽に買える、キーサイトのベーシックRF!今なら対象製品15%オフ!

MSO帯域ブースト・キャンペーン
最大39%お得!

3000T X / 4000X / 6000X シリーズ MSOX 4chモデルが、ワンランク下の周波数帯域の価格でお求めいただけます。

データロガー 素敵発見キャンペーン

キーサイトのデータロガーDAQ970Aは、高い測定確度&安定性だけでなく、モジュール形式のユニークな機能で、他測定器にはない幅広い使い方ができることをご存知ですか?

Web上でクイック見積もり

キーサイトの基本測定器は、Webで簡単に見積もりを取ることができます。

ハンドヘルドマルチメータプレゼント

対象の基本測定器を1台買うと、高性能ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ U1233Aが無償でもらえる!


INFORMATION
お知らせ

2019-09-05
CEATEC キーサイトブースの紹介Webを公開しました。
ページのトップへ戻る