キーサイト・テクノロジー
MWE2017
出展のご案内

沢山の方にご来場頂き誠にありがとうございました。
キーサイト・テクノロジーとソリューション・パートナーの出展が一堂に展示しましたKeysight +Microwave Test Avenue は大盛況のうちに終了しました。

次回の出展の際にも、ご来場頂けますようお願いいたします。

  • Keysight +Microwave Test Avenue のご案内

  • Keysight +Microwave Test Avenueソリューションパートナー各社の見どころ

  • セミナー/ワークショップ のご案内

  • キーサイト・テクノロジー出展製品のご案内

  •  

    Keysight +Microwave Test Avenueのご案内
              
     

    ■Keysight + Microwave Test Avenueソリューションパートナー各社の見どころ
    高周波コンポーネント・電波レーダー
    アルモテックでは、高周波ソリューションをテーマに、数MHzから100GHz以上の幅広い周波数帯で、お客様の仕様に合わせた開発・設計・製作を行なっております。 
    フィルタ・アンプ・発振器などの高周波コンポーネント類はもとより、お客様の用途に最適な周波数帯での電波レーダーも提案・開発しております。当社ブースでお待ちしております。
    最先端のRF/ミリ波デバイス評価システム
    フォームファクター/カスケード・マイクロテックは、ブロードバンドで正確なSパラメータ測定を実現するトータル・ソリューションとして、キーサイト N5291A とセミオート・プローバを統合した測定システムを展示します。
    また、プローブからソフトウェアまでRF測定に必要な全ツールを含むプローバ・パッケージ、ミリ波デバイス評価やマルチポート/差動測定用などの高周波プローブ、プローブカードの展示を行います。
    誘電率・透磁率測定のエキスパート KEAD
    関東電子応用開発(KEAD)は、高精度で信頼性の高いデータが得られるマイクロ波ミリ波帯複素誘電率・透磁率測定システム(共振法・伝送法)をご提供します。今回の注目は、共振法によって、1台のみで複数ポイントでの誘電率・透磁率をどちらも測定でき、さらに周波数特性まで測定可能となった画期的な新しい「ハーモニック共振器」です。加えて、新しく「ライン・デカップリング比測定装置」を開発しました。デモ展示もしておりますので、どうぞご来場下さい。
    Maury Microwave社デバイス特性測定ソリューション
    コーンズ テクノロジーではMaury社ソフトウェアIVCAD及びATSによる Keysight社ベクトルネットワークアナライザ PNA-Xを利用するハーモニック・ロードプルシステム及びノイズパラメータ測定システムを展示致します。ハーモニック・ロードプルシステムでは LXI対応Tuner及びAdaptive 機能を用い高速測定の実演を致します。ノイズパラメータ測定ではUltra Fast Noise機能を用いた高速ノイズパラメータ測定の実演を致します。Maury社IVCADはAMCAD社 AM3200 BiPolar±25V/±1のGate Probe、High-Voltage 250V/30AのDrain Probe、最小パルス幅200nsのパルスIV測定装置の制御をPNA及びPNA-Xと容易に同期を取りながら実行可能であり、またデバイスモデリングソフトも利用可能です。
      電波のトータルソリューションカンパニー
    マイクロウェーブファクトリーは、創業以来電磁波計測に関する環境設備(電波暗室・シールドルーム)や、計測システムに関する製品の製造・販売・計測サービスを供給しているトータルソリューションカンパニーです。
    今回は創業以来培って来たミリ波帯のノウハウを生かし、小型電波暗箱システムを展示しています。電波暗箱システムは汎用性を伴った計測システムで、車載レーダ・IoT・WiGigといったデバイス評価に最適です。
     

    セミナー/ワークショップ のご案内

    ▲ページトップに戻る
     

    ■キーサイト・テクノロジー出展製品のご案内

     
    世界最高:これが次世代標準 

    会社設立当初から受け継がれる世界最高へのこだわり

    《 NEW 》  世界最高の周波数と性能

    N5291A 900 Hz120 GHzPNAミリ波システム

    圧倒的な世界最高峰のスペックパフォーマンス、安定性
    110GHzにて110dB 以上のダイナミックレンジと6dBmの出力パワー
    RFのネットアナのように120GHzのネットアナが使えるシンプル構成

    世界最高性能の周波数、解析幅のフラッグシップモデル
    N9041B 3 Hz 110 GHz UXA Xシリーズシグナル・アナライザ

    業界唯一の3Hzから110GHzまで連続掃引が可能
    ミリ波時代にマッチした周波数110GHzと広帯域AD(内部1GHz・外部5GHz)
    110GHz1-50dBm/Hzの超低ノイズフロア性能

    《 NEW 》  世界最高のシグナルインテグリティを実現

    86100D/N1046A 広帯域サンプリング・オシロスコープ

    これまでに存在しないユニークな信号を正しく評価するためには、広帯域、低ジッタ、多チャンネルのオシロスコープが必要となります。

    86100D/N1046A 100GHz超の帯域、100fs以下の低残留ジッタ、4チャネル同時評価に対応した世界最高のオシロスコープです。

    世界最高のサンプリングレート&アナログ帯域

    M8196A 超高速任意波形発生器

    次世代の研究テーマでは短パルス信号の生成や、高多値信号の生成をいかにして実現するかが鍵となります。

    M8196A92GSa/s, 32GHz帯域、4チャネルを有した任意波形発生器(AWG)で、高速かつ複雑な信号を簡単に生成可能な世界最高のAWGです。

    世界最高のアナログ性能 低ノイズ&広帯域 10bit ADC

    Infiniium Sシリーズ オシロスコープ

    質問:低ノイズ性能の10bit オシロスコープ と ノイズの大きい12bit オシロスコープ。    正しい波形を見れるのはどちらでしょうか?

    答えを知りたい方は、ぜひキーサイトの展示ブースへお越しください。

     
    ▲ページトップに戻る
     

    5G New Radio(NR) の世界標準ソリューショ

     ●モデルベース通信物理層解析シミュレータ
     ●5G広帯域信号生成/解析
     ●5G対応マルチパス・フェージング
     ●5G 端末開発ツール
     ●OTAチャンバー
     ●エリアテスタ/ドライブテスタ
    ▲ページトップに戻る

    5Gベースバンド高速デジタル伝送向け シグナル/パワーインテグリティー評価
    ●「手探りの電源ノイズ対策から脱却しませんか?」
      電源ノイズ対策の最短デバッグアプローチをご提案

    ●「>10Gbps越えの信号測定の肝は?」
      De-embeddingのためのVNA-TDRとオシロの合わせ技を紹介

    ●「そのつぶれたアイパターン、ここを直せば開きます」
      信号品質改善の次の1手がわかる画期的ツールを実演紹介

    ●「どこまで信号をいじめたら、通信エラーをきたすのか?」
      ストレス条件を柔軟に振って、受信耐力を評価

    電源伝送路インピーダンス把握


    アイパターンの健康診断ツール
    ▲ページトップに戻る
     

    デザインの最適化を加速 ~EDA設計環境~
    G、フェーズドアレイアンテナ、自動車レーダー、ミリ波設計・モデリング

    回路シミュレータ、電磁界シミュレータ、熱解析シミュレータ、システムシミュレータの連携により
    最先端アプリケーションシステムの設計を成功に導きます。
     

    ▲ページトップに戻る
     

    航空宇宙防衛用機器、マイクロ波部品の最新評価環境

    電子戦評価用、実空間環境模擬ソリューション & アクティブ部品モジュール評価ソリューションを提案


    進化を続けるPNA-Xネットワークアナライザー 
    比類なきDDS(Direct Digital Synthesis)採用UXGアジャイル信号発生器とソフトウェアを組合せた実空間模擬
    GHz広帯域復調可能なスペクトラム・アナライザー
    Digital RF Memoryなど実現可能なAD,DAFPGAソリューション
    レーダー信号評価、レーダースプリアス評価 などもご相談ください。
     
     
    ▲ページトップに戻る
     

    ミリ波材料測定
    通信、レーダーのミリ波時代に対応した誘電体、磁性体測定ソリューション

     100GHzにも対応:1つの共振器で複数周波数で測定可能な画期的な共振器
    様々な誘電率測定手法のデモ 

     周波数、素材計上、損失レンジにより材料の誘電体測定の最適な手法は様々です。今回の展示には様々な手法のデモをご用意。会場にはエンジニアもいます。ぜひ誘電率測定でお困り方は気軽にご相談ください


    ▲ページトップに戻る
     

    お客様の資産価値を最大化
      
    サービスソリューション
     単に計測器をお届けするだけでなく、お客様の資産価値を最大化するために、以下のようなサービスソリューションを用意しております。
    お気軽にご相談ください。
     

    設備投資の価値を最大化するファイナンス
     ソリューション 

    修理校正などの保守運用にて機器の性能
     を最適化するサービスソリューション 

    ●キーサイト・プレミアム再生品
    ●トレードインプログラム
    ●延長サポート期間
    ●10年延長保証
    ●電波法指定較正 
     

    ▲ページトップに戻る