SAMPLE SITE

カーエレクトロニクス
技術展
キーサイトブースご紹介
2020年1月15日-17日
東京ビッグサイト
青海展示棟
ブース番号 A7-26


カーエレクトロニクス技術展
2020年1月15日(水)-17日(金)
東京ビッグサイト
青海展示棟
ブース番号 A7-26


ご紹介するソリューション

自動車やその部品の設計・開発向けに、最先端のテスト機器や設計ツールを紹介します。

Eモビリティ

EV&充電スタンド相互接続性

「OBC(車載充電器)とEVSE(充電ステーション)間の相互接続性を確認したい!」に応えます。


・ISO15118 V2G 規格対応
・パワーと通信を同期解析
・EV/EVSEエミュレーション

DC/DCコンバーターテスト

「大きな電源、電子負荷、電圧計、シャント抵抗、複雑な配線でごちゃごちゃのテストベンチをスッキリさせたい!」に応えます。


・省スペース
・必要機能全てをこの1台で
・並列利用で最大200kW

パワエレ回路設計環境

「設計と合うスイッチング回路を作成したい!」に応えます。


・【世界初】SiC用ダブルパルステスター
・実測と合う回路設計
・モデリングから回路設計まで

自動車電装化

ECU基板のノイズ低減設計

「ECU配線設計で、ノイズを抑えるスキュー制御をしたい!」に応えます。


・真の差動スキューを考慮
・LPDDR4解析設定を30分で

ノイズの的確な捕捉と視覚化

時間軸、周波数軸、パワー軸でノイズを視覚化し、「ノイズの原因を特定したい!」に応えます。


・Maskトリガで
・時間、周波数、パワーで
・仮想プロービングで

CISPR準拠ノイズ可視化

「CISPR規格に準拠した真のノイズ立ち振る舞いを観測したい!」に応えます。


・【世界初】350MHzタイムドメインスキャン
・【世界初】真のノイズ振る舞いを観測
・Peak/QP/EMI avg 同時検波

テスト自動化

「手軽に目の前のタスクを自動化したい!」に応えます。


・プログラミング不要
・多様な計測器の制御に対応
・使い回せるシナリオ資産

コネクテッドカー

サイバーセキュリティテスト

「TCP/IP経由の侵入テストを、最新の脅威データベースで行いたい!」に応えます。


・侵入テストスイート(PEN)
・最新の脅威データベース提供
・車内からデータセンターまで

自律運転

C-V2Xファンクションテスト

「実車テスト前にITSスタック上のアプリケーションの動作検証をしたい!」に応えます。


・5G C-V2Xにも対応可能
・実車試験前の検証を机上で
・RF、プロトコル、アプリ

ノイズの影響を設計時に検証

「設計段階で、RF特性がMTDアルゴリズムに与える影響を検討したい!」に応えます。


・回路設計と環境モデリング
・RFとMTDの相関を予測

車載イーサーネットテスト

「車載イーサーネットのコンプライアンステストや、実動作時のデバッグをしたい!」に応えます。


・物理層~プロトコル
・送信、受信、ハーネス
・送受分離、実波形デバッグ

5G MIMO OTAスループット評価

「MIMO OTAのスループット評価をしたい!」に応えます。


・レイテンシー検証
・FR1、FR2エミュレーション


韓国語/中国語

韓国語と中国語の対応も可能です。


ミニセミナー一覧
価値ある情報を約10分に凝縮してお届けします。お気軽にお立ち寄りください。

セミナータイトル 1/15 1/16 1/17
こんなにカンタン!?ベンチ測定の自動化で作業効率アップ
EV充電試験 相互接続性と“いじわる”試験
次世代ハイパワー充電への対応
コンパクトな双方向DCDCコンバータの評価環境
パワーデバイスの動特性評価とモデリング
基板の影響を考慮するスイッチング電源回路 設計フロー
車載イーサーネット、実環境でのデバッグ手法
治具が全て!車載イーサーネット物理層規格試験
車載イーサネット上位レイヤ評価
C-V2Xの概要と電波評価およびユースケース検証
5G時代の車載機器MIMO OTA評価
レイトレーシングを活用したレーダーシステム設計    
サイバーセキュリティテスト
ワイヤ・ハーネスの問題を解決するシミュレーション
革新的 EMI試験/対策の改善    
シミュレーションを用いたDCDCコンバータ回路の低ノイズ化への取り組み
株式会社オンテック 徳 正一郎 様

INFORMATION
お知らせ

2019-12-27
ミニセミナー情報を追加いたしました。
2019-12-11
カーエレクトロニクス技術展キーサイトブースの紹介Webを公開いたしました。
ページのトップへ戻る