SAMPLE SITE

日本ものづくりワールド2020 ものづくりAI/IoT展 キーサイト ブースのご紹介

日本ものづくりワールド2020 ものづくりAI/IoT展
キーサイトブースご紹介
2020/2/26-28
幕張メッセ
ブース:60-18


日本ものづくりワールド2020 ものづくりAI/IoT展 2020/2/26-28
幕張メッセ ブース:60-18


ご紹介するソリューション

ものづくりAI/IoT展では、様々なものづくりの開発現場でお役に立つ計測器である電源、データロガー、オシロスコープなどの最新製品を中心にご紹介しています。 また、長時間波形記録ソリューションとして2つの新製品を展示します。1つは100時間の連続記録を可能とする製品、もう一つは12chの同時記録を実現するお求めやすい価格帯の製品です。


一押しソリューション

電流波形アナライザ

データロガー機能

12chデジタイザ

DAQ970A/973A用

データロガー

マルチ入力方式, 単体動作, GP-IB対応

基本測定器
電源・データロガー・オシロ

黒い高性能 DC電源シリーズ

電源なのに、1uA分解能で電流を測定。単出力、3出力モデルをご用意。3出力モデルには、リスト掃引やロガーの機能も搭載。また特にIoTデバイスで重要になる、微小電流を動的に測定できるDC電源アナライザN6705C。

データロガー DAQ970A/973A

キーサイトのデータロガーは、モジュール1枚で温度、電圧、電流、抵抗、など複数の異なる信号の測定が可能な上、1つのメインフレームに3つのモジュールを搭載でき、最大120チャネルの測定が可能です。GPIB対応モデルDAQ973A登場。

200MHz、4chで21万円台~ オシロ

黒い4chオシロ1000Xシリーズ。200MHz帯域で21万円台~という価格にも関わらず、高速な波形表示、各種解析が可能で、上位クラスと同じASICを採用した、きびきびとした動きが特徴です。

コマンドいらずの自動テスト BenchVue

例えば、電源とオシロで自動測定・レポート生成。プログラミング不要で簡単に自動測定を実現することができます。

DC電源/アナライザ  N6705C

多出力+電流波形表示+スルーレート可変。電源回路評価の新定番です。


実施中のキャンペーン

ベーシックRF大特価キャンペーン

お近くの契約販売店から手軽に買える、キーサイトのベーシックRF!今なら対象製品15%オフ!

MSO帯域ブースト・キャンペーン
最大39%お得!

3000T X / 4000X / 6000X シリーズ MSOX 4chモデルが、ワンランク下の周波数帯域の価格でお求めいただけます。

Keysight Measureご愛読キャンペーン

一押し製品やキャンペーンをまとめてご紹介している「Keysight Measure」をご覧いただいたことはありますか?2020年3月31日まで、アンケートにご回答いただくと抽選でプレゼント。

ウェブ見積キャンペーン

キーサイトの基本測定器は、ウェブで簡単に見積もりを取ることができます。2020年3月31日まで、特設ページから見積もり請求でオリジナルQUOカードが当たります。

ハンドヘルドマルチメータプレゼント

対象の基本測定器を1台買うと、高性能ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ U1233Aが無償でもらえる!


INFORMATION
お知らせ

2020-2-3
本ページを公開しました
ページのトップへ戻る