視聴確認
http://kw-event.jp/live_check

Webセミナー視聴環境について 【推奨環境】

OSバージョン
Windows Vista SP2以上/ 7 SP1以上/8 以上/10
Mac OS 10.5.7以上(インテルベース)
Android4.1以上 iPad2(第2世代)/iPhone5以上

ブラウザ
Google Chrome 12以降
Firefox 4以降/Safari 5以降
Internet Explorer 9.0以降
※再生が始まらない場合、ブラウザのプラグインを有効にしてください。
もしくは、使用するブラウザを変えてお試しください。
(Google Chromeの使用を推奨します。)

プラグイン
WindowsAdobe Flash Player 10.1以上(※PCのみ必要)

コンポーネント
Windows Dual Core1.6GHz以上のプロセッサおよび2GB以上のRAM
Mac Intel Core Duo 1.83GHz以上のプロセッサおよび2GB以上のRAM

回線速度
有線または無線での速度で実測3Mbps以上
※高画質での配信となりますので、有線環境でのご視聴をお願いいたします。