「自動制御トレーニング・コース」

キーサイト・テクノロジーでは、Visual Basic や、Microsoft® Excel® (Visual Basic for Applications, VBA)を用いて、初めて測定器を自動制御する入門コースや、より簡単に、より短時間で、測定器向けの自動制御プログラムを作成できるグラフィカル言語 Keysight VEE を用いたコース、測定器として代表的なオシロスコープを、適切に制御するノウハウコースまで、段階に応じた自動制御に関するトレーニング・コースを揃え、皆様の自動制御化をサポート致します。

 

 

入門 初級 実践
  汎用プログラム言語

  グラフィカル言語Keysight VEE

 

 お薦めするポイント

  高い満足度
  「受講後、満足できるトレーニングかどうかわからない!?」
→ 受講者は上司・同僚からの推薦が大半。
  つまり、以前の受講者の満足度が高いのでお薦め頂いています
  1人1台での測定実習
  「講義を聞くだけのコースでは、身につかないのでは!?」
→ 計測器をつかった測定実習が50%。 
  しかも、1人1台割当なので自分のペースで学べます
  少人数制
  「質問したくても、基本的なことは聞きづらいよね!?」
→ 少人数制なので、疑問点は講師にすぐに確認できます。
  休憩時間中もお問い合わせください。
  受講後もアフターサポートで安心
  「受講後、自分で復習していたらわからない点が見つかった。質問できますか !?」
→ 計測機器ベンダーサポートランキングで、7年間連続の総合No1獲得。
  各専門分野に秀でた専任エンジニアが常駐し、計測器・測定方法のアドバイスを提供していますので
  いつでもご利用ください。詳細は右記をクリックください。 「導入前も導入後も、ずっと安心キーサイト」


 何故、今、「測定器の自動制御化」が熱いのか?

 測定への工数削減、効率化は急務になっています。計測器の自動制御化は、測定時間の短縮、後処理の削減などに寄与し、測定に対する劇的な効率化を図る事ができます。
 また、同じアルゴリズムで測定できるため、誰が測定しても、値の高い再現性を実現できることもメリットです。
 加えて、昨今進んでいる測定器の制御インタフェース標準化や、プログラム言語の低価格化&容易化など、自動制御化に対する敷居が、金銭的にも技術的にもかなり低くなり、導入が加速しています。
 キーサイト・テクノロジーでは、自動制御化を、ハードの面では、計測器インタフェースの標準化やライブラリの提供を、ソフトの面では、トレーニングやサポートの提供を通し、全面的にバックアップ。
 お客様が安心して、自動制御化できる環境を整えています。
 自動制御化の際には、計測お客様窓口まで、ご相談下さい。

 

プログラミング関連 トレーニングコースお申し込み

お申し込みを受け付けた後、「トレーニング予約受付完了連絡書」をメールまたはFAXでお送りします。  

一営業日以上経ってもメールまたはFAXが届かない場合は、恐れ入りますが、計測お客様窓口
TEL:0120-421-345または0426-56-7832 (土日祭日を除く9:00~18:00)、
またはEメール:contact_japan@keysight.comまでご確認ください。
    
 
 受講希望コース (その他のコースは、電子計測トレーニング・コース一覧 をご覧ください。)

注:ブラウザの更新ボタンを押し、最新の情報を確認後にお申込みください
複数名受講される場合は、お手数ですがお一人ずつお申し込みください。

コース名
[入門]Excelで始める測定器制御(コース詳細はタイトルをクリック)

これから自動計測を始める方むけに、MS-ExcelのVBAを使用してデジタルマルチメータを制御しその測定値をExcelシートに表示させる方法を学ぶことにより、簡単な自動計測プログラムが作成できるようになります。
実習用PCと測定器はひとり1台を確保。
[サンプルテキスト]

お申込み
[初級]Visual Basic.net による測定器制御(コース詳細はタイトルをクリック)

VBを利用してデジタルマルチメータを自動制御する方法を学びます。特に信頼性が高く、かつ、効率の良いプログラム開発を目指す方にお薦めです。
実習用PCと測定器はひとり1台を確保。
[サンプルテキスト]

[実践]Excel VBAによる測定器自動制御入門 オシロスコープ編(コース詳細はタイトルをクリック)

VBAによる自動制御の実践編として、デジタルオシロスコープを取り上げます。受講者ご自身でプログラム作成できるように実機を使った実習を交えて学びます。
実習用PCと測定器はひとり1台を確保。
[サンプルテキスト]

[入門]VEE 9.3 基礎(コース詳細はタイトルをクリック)

より簡単により短時間で、計測器/測定器向けの自動制御プログラムを作成できるグラフィカル言語 Keysight VEEに関して、概要と基礎を重点に学びます。
実習用PCと測定器はひとり1台を確保。
[サンプルテキスト]

[初級]VEE 9.3 プログラミング(コース詳細はタイトルをクリック)

簡単に計測器/測定器向けの自動制御プログラムを作成できるグラフィカル言語 Keysight VEEに関して、効率良いプログラミング作成を重点に学びます。
実習用PCと測定器はひとり1台を確保。

VEE9.3基礎の受講後、VEEを数か月ご使用されてから、VEE 9.3 プログラミングを受講されますと更に効果的です。
[サンプルテキスト]

 
関連情報
• 受講規定
• 電子計測トレーニング・コース一覧のご案内
• キーサイト・テクノロジー電子計測トレーニング・カタログ(pdf file
 
 
個人情報の取り扱いについて 弊社は、お客様からご提供いただく個人情報を、お客様との取引を遂行し、お客様へ連絡をし、お客様へのサービスや特典に関する情報を更新するなど、お客様により良いサービスを提供するためにのみ使用いたします。詳細は、弊社の「カストマ・プライバシー・ステートメント」をご覧下さい。
キーサイトのプライバシー・ステートメント