Advanced Design System (ADS) ワイヤレス・ライブラリ | ![]() |
|
*** このライブラリは、WirelessHDコンソーシアムの設立/参画メンバの使用に対してのみライセンスされています。 ワイヤレス・ライブラリとは?無線接続技術は、進化する多くの規格に直面しています。しかし、製品開発は、規格が安定するのをいつも待っていられるわけではありません。また、多くの場合、ベースバンド・デザイン・エンジニアやアナログ/RF/RFICデザイン・エンジニアが、通信無線システム用のシステムやチップセットの開発を同期して行うことはありません。こうした開発のタイミングの食い違いは、新しい無線システムやチップセットの市場投入までの時間の遅延の原因になる可能性があります。 Keysightのワイヤレス・ライブラリ・ソリューションは、進化する規格に準拠する物理層レベルのシステムの表現を早期に提供することにより、進化する無線システムのデザインの市場投入までの時間に対する要求に対応するための方法を提供します。これらのライブラリの「ゴールデン基準」を使用すると、システム・デザイナやベースバンド・アルゴリズム・デザイナは、アルゴリズムをシミュレート/検証したり、設計の早期の段階でシステム性能を完成させることができます。正確な仕様に準拠した物理層レベルのベースバンド・モデルと正確なRFチャネルの表現を組み合わせて、完全なシステムをすばやくモデル化できます。 Keysightのワイヤレス・ライブラリ・ソリューションは、KeysightのAdvanced Design System (ADS) EDAソフトウェアおよびKeysightのPtolemyシミュレータで動作します。ADSとKeysight測定プラットフォームの間のリンク経由でKeysightの無線ライブラリを使用して、実際のテスト波形を作成/捕捉して、ハードウェアを早期に評価することもできます。 |
![]() |
|