日本
検索:

Advanced Design System (ADS) Update 1 - What's New

-

実物大の画像を表示

 

ADS 2008 Update 1は、設計作業を完了するために必要なシミュレーション時間、マウスのクリック回数、作業の観点から、設計の生産性の倍増を図ることを特に目的とした ADS2008の第2弾のUpdate版です。

ADS

ADS 2008 Update 1では、以下の画期的な機能拡張が得られます。

これらの優れた機能拡張により、設計の生産性が倍以上向上します。

プレーナ3次元電磁界シミュレーションの10倍以上のスピードアップ


ADS 2008 Update 1の3次元プレーナ電磁界シミュレータ、Momentumでは、スピードが10倍以上向上し、解析容量も6倍に向上しています。このため、ハードウェアのプロトタイプを作成する前のサインオフ検証ツールではなく、対話型デザイン・ツールとして、電磁界シミュレーションを使用できます。Momentumの高速シミュレーションにより、複数のデザインの探索が容易になりました。

無線LANトランシーバのシミュレーションの例では、11個のスパイラル・インダクタを近接して配置することにより、チップ面積が32 %削減されています。これにより、802.11/bトランシーバRFICのコストも32 %削減されます。

ADS

シミュレーション時間は、650 MBのRAMでわずか2.3分でした。これに対して、従来のMomentumでは、1.2 GBのRAMで、38分でした。このように15倍もスピードアップしているので、インダクタを対話形式で配置して、インダクタの近接効果を即座に解析でき、ダイ・サイズを全体で32 %縮小できます。

Momentumのこの性能向上に関する詳細については、ここをクリックしてください。

ページのトップへ

非線形回路シミュレーションの10倍のスピードアップ

Agilent EEsoftは最近、業界最高速で、最大の解析容量のハーモニック・バランス・シミュレータを保有するXpedion GoldenGateを買収し、ADSのこれまでの高度なハーモニック・バランス・シミュレータのアルゴリズムの機能を拡張しました。AS 2008 Update 1のハーモニック・バランス・シミュレータでは、より大規模な回路にも対応できるようになり、10倍も高速に回路の解を求めることができます。例えば、2000個を超えるノンリニア・エレメントと2000個を超える大規模な信号源で構成される大規模なRFICの解も、250秒以内に求めることができます。従来のバージョンでは2485 秒必要でした。大規模なRF-System-In-Package (SIP)、MMIC、RFICをすばやく最適化して、今日の民生用無線エレクトロニクスで要求されるより高いレベルの統合と性能を満たすためには、スピードと解析容量の向上が特に重要です。

ADS

ページのトップへ

特許出願中のコンボリューション・テクノロジー

ADS




高速マルチギガビット・デジタル・シリアル・リンクのデザイナは、ベクトル・ネットワーク・アナライザを使用してインターコネクトのSパラメータを正確に測定し、それをアイ・ダイアグラムやビット・エラー・レートのシグナル・インテグリティ・シミュレーションに直接使用することができるようになりました。


ADS




ADS 2008 Update 1の特許出願中のコンボリューション・テクノロジーでは、実測Sパラメータから、レイアウト・モデルのパッシビティ問題、因果律問題を考慮した正確なインパルス応答が得られます。


これは、以下のSPICEネットリストとしてモデル化されたインターコネクトによって送信されたパルス列と、実測Sパラメータとの比較で証明されています。完全に一致していることがわかります。

ADS

ページのトップへ

新しいシミュレーション・モデルとライブラリ

ADS 2008 Update 1には、以下のモデルとライブラリが新たに加わっています。

  • 正確なナノスケール (30 nm、45 nm) RFICシミュレーションを実現する、PSPおよびHiSIMトランジスタ・モデル
  • PHEMTテクノロジー用に最適化され、極めて非線形の高い特性を正確にモデル化する、Triquint TOM4最新III-IV FETモデル
  • ギガビット・シリアル・リンクのシグナル・インテグリティの解析用のモデル:
    • HSPICE W-エレメント
    • IBISスイッチ
    • Verilog AMS
    • テスト・フィクスチャの影響を簡単に除去するためのディエンベディング・エレメント
    • インパルス応答モデル・ライタ
  • 新しいUltra Mobile Broadbanc (UMB) 無線ライブラリ
  • 最新のLTE無線ライブラリ
  • 最新のHSDPA無線ライブラリ

ページのトップへ

グラフィカル・ユーザ・インタフェースの向上

グラフィカル・ユーザ・インタフェースの機能がさらに拡張されています。

  • 半透明度を備えた3Dビュワー

    ADS

  • データ・ディスプレイの機能拡張: 高密度トレースのインテリジェントなシンボル間隔により、複数のトレースやプリントB/Wトレースの識別が容易に。
  • ADS

  • データ・ディスプレイの機能拡張: タブによるデータ表示管理の向上

    ADS

  • データ・ディスプレイの機能拡張: CSVデータのスプレッドシートへのエクスポート

    ADS

  • レイアウト属性の向上: リドゥ機能による複数の選択したオブジェクトの編集

    ADS

ページのトップへ

関連リンク

ページのトップへ

*
*
 
*
*
*
*
*
*
*
 
*
*