電磁界シミュレータ体験セミナ

電磁界シミュレータ体験セミナ
~キーサイトが持つ3種類の電磁界解析ツールの活用~

 

キーサイトが持つシミュレータADS/EMProに搭載される3種類の電磁界ソルバ(MoM・FEM・FDTD)をご紹介します。各シミュレータの特長および簡単な操作方法の説明と、演習(簡単なモデル作成・解析)を通じて、ADS/EMPro の電磁界シミュレーションを体験して頂きます。

  • 当日はお一人様に一台のPCをご用意します。

■受講対象者

  • 電磁界解析の重要性を認識されており、導入を検討されている方
  • 電磁界解析を行っており、その効率化を望まれる方

概要/スケジュール

[イントロダクション(1時間)]
 ・シミュレータ紹介・各ソルバの特徴・使い分け・簡易操作説明

[演習(2.5時間(選択制 各項目1時間程度))]
※時間内で、以下の項目からご興味のある演習を選択して行います。
 ・伝送線路解析 :ADS Momentum、ADS FEM、EMPro FEM
 ・アンテナ解析 :EMPro FDTD
 ・伝送線路+シールドBOX :ADS FEM / EMPro(モデル作成)

- プロジェクトの参照のみ(各15分程度) -
 ・差動配線+高速差動信号(回路Simとの協調解析) :ADS Momentum
 ・マイクロストリップライン + SMAコネクタ(コネクタの影響) :EMPro FEM
 ・USBコネクタ・ケーブルTDR解析(EM過渡解析) :EMPro FDTD
※上記3つの演習は電磁界シミュレータの機能の応用的な活用方法をご紹介します。

[サマリ(0.5時間)]
  演習のまとめ、Q&A

関連Movie

関連情報
• 電子計測トレーニング・コース一覧のご案内

• 電子計測 イベント/セミナ・カレンダー

 

ADSとつながる3次元電磁界解析環境EMProのご紹介 Momentum 3D-Planar EM Simulation Overview コネクタやレドームの構造を加味した、平面アンテナの設計 回路・電磁界解析を活用した、高速デジタル信号配線・Via構造の最適化 金属筐体内PCBのEMC解析 - EMProの利用
 
  ◆お申し込み◆
  お申し込みの確認は、計測お客様窓口 TEL:0120-421-345または0426-56-7832 (土日祭日を除く9:00~18:00)、
またはEメール:contact_japan@keysight.comまでご確認ください。

 受講希望コース  (その他のコースは、【無料】EDA体験セミナ一覧 をご覧ください。)

注:ブラウザの更新ボタンを押し、最新の情報を確認後にお申込みください。

複数名受講される場合は、お手数ですがお一人ずつお申し込みください。 
定員になり次第締め切らせていただきます。お早めにお申し込みください。
※同業他社の方、および個人の方のご参加は、お断りさせて頂く場合がございます。

各日8名

 
コース名 日程 価格 会場 定員 お申し込みフォーム
電磁界シミュレータ体験セミナ
~キーサイトが持つ3種類の電磁界解析ツールの活用~
未定 無料(事前登録制) 新横浜 8名 お申込み
  << セミナ内容についてのお問い合わせや、開催前の受付終了セミナへの参加をご希望される場合には、
admin-team_aeo-japan@keysight.com までご連絡ください。>>
 
個人情報の取り扱いについて
弊社は、お客様からご提供いただく個人情報を、お客様との取引を遂行し、お客様へ連絡をし、お客様へのサービスや特典に関する情報を更新するなど、お客様により良いサービスを提供するためにのみ使用いたします。
詳細は、弊社の「カストマ・プライバシー・ステートメント」をご覧下さい。
キーサイトのプライバシー・ステートメント