車の買い方がいろいろあるように・・・

キーサイトは、測定器の導入方法を、各種ご用意。

 

・ 安くて安心 → CertiPrime プレミアム再生品

・ 買い替えたい → 高額下取り プログラム

・ 長期借りたい → オペレーティング・リース

(レンタル同様、オフ・バランスシートで、経費処理が可能な、残価設定型リース。)

 

 “プレミアム再生品を、オペレーティング・リースで”といった、オトク倍増の組み合わせも可能です!!
 

プレミアム再生品おすすめ情報 ~製造元ならではの、安心な中古計測器~

下記の製品は、ご注文をいただいてから3週もしくは4週間以内に納品可能なものの一例です。
限りある年度末予算のご活用に、ご活用いただければ幸いです。
なお、一部のオプション変更には納期がかかる場合がありますので、ご希望の構成は早めにご相談ください。

MXGアナログ/ベクトル信号発生器 PSG アナログ信号発生器 PSAスペクトラム・アナライザ
N5181A、ベクトル信号発生器 (~1/3/6GHz
N5182A、RFアナログ信号発生器(~3/6GHz

** 35% →年度末特別セール 40% off**

 

※ ご注文から3週間以内に納品

 

<40% off>

E8257D
 250 kHz 20/67 GHzopt構成による)
 

** 67GHz、年度末特別セール30% off**

 

※ ご注文から4週間以内に納品

 

2030% off>

E4440A、3 Hz ~ 26.5 GHz
E4443A、3 Hz ~ 6.7 GHz
E4445A、3 Hz ~ 13.2 GHz

※ ご注文から3週間以内に納品

 

 

<70% off>

MXAシグナル・アナライザ PXAシグナル・アナライザ Infiniium高性能オシロスコープ
N9020A、シグナル・アナライザ
• 10Hz~26.5GHz
(~8 / 13GHzも多少在庫あり)

** 35% →年度末特別セール 40% off**

 

※ ご注文から3週間以内に納品

 


<40%off>

• N9030A opt 526 3Hz ~ 26.5GHz

 特別納期でご提供します。

 台数が多い場合は事前にご相談ください。

 

※ ご注文から3週間以内に納品

 

 

 

 

<30%off>

• DSA90804A、8 GHz
• DSA91204A、12GHz
DSA91304A、 13GHz
 
1169A プローブも在庫あり。
 

※ ご注文から3週間以内に納品

 

 

<30%off>

MSO9000Aシリーズ オシロスコープ MSO3000Xシリーズ オシロスコープ ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ
MSO9104A(1 GHz)
MSO9254A(2.5 GHz)

** 35% →年度末特別セール 40% off**

MSO9404A(4 GHz)- 35% off

  10/20 GSa/s、4+16 Ch

※ ご注文から4週間以内に納品

 

3540%off>

MSOX3054A (500 MHz)

MSOX3104A (1GHz)

 4+16 ch

 

** 30% →年度末特別セール 45% off **

 

※ ご注文から4週間以内に納品

 

 

 

<45%off>

E5071C opt 4k5(4-port Test Set, 300 kHz to 20 GHz)
 
       ** 特別在庫 限定 3 **
 

※ ご注文から4週間以内に納品

 

 

 

 

<20%off>

8960シリーズ 無線通信テストセット プレシジョン・ソース/メジャーユニット 86100D DCA-J広帯域オシロスコープ

E5515C opt 002/003付き
• ハードウェアrev.8.0
• ソフトウェアは新品手配
 

**20% →年度末特別セール 35% off**

  

※ ご注文から4週間以内に納品

 

<35%off>

B2912A
• 2チャネル、10 fA、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス

※ ご注文から4週間以内に納品

 

 

 

 

<30%off> 

86100D 人気モデル。 **残りわずか**

※ ご注文から3週間以内に納品

 

 

 

 

 

<25%off>

 

>>すべての再生品情報はこちらをご覧ください

 

プレミアム・トレードアップ おすすめ情報 ~高額下取りプログラム~

ご購入モデル 下取りモデル/概要 最大下取り査定額
N5181B/N5182B MXG
N5171B/N5172B EXG
MXG/EXG Xシリーズ
RFアナログ/
ベクトル信号発生器
E4428C、E4438C、E44xxB、ESG Bシリーズ
N5181A、N5182A、N5161A、N5162A
他メーカ製品

>>詳しくは、こちら

最大50%
N9030A
PXAシリーズ
シグナル・アナライザ
8566A/B, 8568A/Bスペクトラム・アナライザ

>>詳しくは、こちら

約60万円
E444x PSAシリーズ シグナル・アナライザ

>>詳しくは、こちら

約240~400万円
N5242A、N5244A、N5245A、
N5247A
PNA-Xシリーズ
ネットワーク・アナライザ
E8262A/B/C、E8263A/B/C、E8364A/B/C
N5230A/C
8720ES/ET、8722ES/ET
8510A、8510B、8510Cを主とするシステム各種

>>詳しくは、こちら

最大35%

8510Cシステムは
約160万円
86100D
DCA-X広帯域オシロスコープ
86100A/B/C、54750A or 83480A
他メーカー製品

>>詳しくは、こちら

最大30%
B1505A
パワー・デバイス・アナライザ/カーブ・トレーサ
Keysight 4142B
他メーカー製品
>>詳しくは、こちら

最大約50万円
B1500A
半導体デバイス・アナライザ
4155B/C、4156B/C、4157A/B、他メーカ製品

>>詳しくは、こちら

 

最大約52万円
 

>>すべてのトレードアップ情報はこちらをご覧ください

 

 ※ 「プレミアム再生品」の在庫データは定期更新のため、予告なく変更になる場合がございます。このお値引きは、希望小売価格からの値引き率です。

   ※ 記載の金額は2013年11月現在、税抜き。正確な金額は、為替レートの変動により変化いたします。担当営業/計測お客様窓口までお問い合わせ下さい。