車の買い方がいろいろあるように・・・

キーサイトは、測定器の導入方法を、各種ご用意。

 

・ 安くて安心 → CertiPrime プレミアム再生品

・ 買い替えたい → 高額下取り プログラム

・ 長期借りたい → オペレーティング・リース

(レンタル同様、オフ・バランスシートで、経費処理が可能な、残価設定型リース。)

 

 “プレミアム再生品を、オペレーティング・リースで”といった、オトク倍増の組み合わせも可能です!!
 

プレミアム再生品おすすめ情報 ~製造元ならではの、安心な中古計測器~

下記の製品は、ご注文をいただいてから3週もしくは4週間以内に納品可能なものの一例です。
限りある年度末予算のご活用に、ご活用いただければ幸いです。
なお、一部のオプション変更には納期がかかる場合がありますので、ご希望の構成は早めにご相談ください。

MXGアナログ/ベクトル信号発生器 ESGアナログ/ベクトル信号発生器 PSAスペクトラム・アナライザ
N5181A、ベクトル信号発生器 **残りわずか**
N5182A、RFアナログ信号発生器
• 100 kHz ~ 3/6 GHz

※ ご注文から3週間以内に納品

 

 

<35%off>

E4428C
E4438C
• 250 kHz ~6 GHz(オプションによる)

        ** 年度末特別セール 35% →50% off**

※ ご注文から3週間以内に納品

 

<50%off>

E4440A、3 Hz ~ 26.5 GHz
E4443A、3 Hz ~ 6.7 GHz
E4445A、3 Hz ~ 13.2 GHz

※ ご注文から4週間以内に納品

 

 

<60%off>※E4447A/48A、50 % OFFもあり

MXAシグナル・アナライザ InfiniiMax IIシリーズ・プローブ・アンプ Infiniium高性能オシロスコープ
N9020A、シグナル・アナライザ
• 10Hz~26.5GHz

※ ご注文から3週間以内に納品


<30%off>

• 1169A
12GHz InfiniiMax IIシリーズ・プローブ・アンプ

※ ご注文から3週間以内に納品


<35%off>

• DSA90804A、8 GHz
• DSA91204A、12GHz
DSA91304A、 13GHz

※ ご注文から4週間以内に納品

<30%off>

MSO9000Aシリーズ オシロスコープ MSO7000Bシリーズ オシロスコープ MSOX3054Aオシロスコープ
MSO9104A(1 GHz)
MSO9254A(2.5 GHz)
MSO9404A(4 GHz)
  10/20 GSa/s、4+16 Ch

※ ご注文から4週間以内に納品

 

 

 

<35%off>

MSO7014B(100 MHz) - 55 %
MSO7054B(500 MHz)  
         ** 年度末特別セール 45% →55% off**

MSO7104B(1 GHz)  
         ** 年度末特別セール 45% →55% off**

• 4+16 Ch

※ ご注文から4週間以内に納品

 

<55%off

MSOX3054A (500 MHz)
• 4+16 ch
       ** 年度末特別セール 30% → 45% off **

※ ご注文から4週間以内に納品

 

 

 

 

<45%off>

8960シリーズ 無線通信テストセット プレシジョン・ソース/メジャーユニット 86100C DCA-J広帯域オシロスコープ

E5515C opt 002/003付き
• ハードウェアrev.8.0
• ソフトウェアは新品手配

※ ご注文から4週間以内に納品

 

<20%offより。ご相談ください>

 B2912A
• 2チャネル、10 fA、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス

※ ご注文から4週間以内に納品

 

 

<30%off>

86100C 人気モデル。 **残りわずか**
• 最新Dモデルも、残りわずかです

※ ご注文から3週間以内に納品

 

 

<25%off>

 

>>すべての再生品情報はこちらをご覧ください

 

プレミアム・トレードアップ おすすめ情報 ~高額下取りプログラム~

ご購入モデル 下取りモデル/概要 最大下取り査定額
N5181B/N5182B MXG
N5171B/N5172B EXG
MXG/EXG Xシリーズ
RFアナログ/
ベクトル信号発生器
E4428C、E4438C、E44xxB、ESG Bシリーズ
N5181A、N5182A、N5161A、N5162A
他メーカ製品

>>詳しくは、こちら

最大50%
N9030A
PXAシリーズ
シグナル・アナライザ
8566/8568スペクトラム・アナライザ

>>詳しくは、こちら

約50万円
E444x PSAシリーズ シグナル・アナライザ

>>詳しくは、こちら

約240~400万円
N5242A、N5244A、N5245A、
N5247A
PNA-Xシリーズ
ネットワーク・アナライザ
E8262A/B/C、E8263A/B/C、E8364A/B/C
N5230A/C
8720ES/ET、8722ES/ET
8510A、8510B、8510Cを主とするシステム各種

>>詳しくは、こちら

最大35%
E49xx/4285A/4294A
インピーダンス・アナライザ/
LCRメータ
4191A、4291A/B、4192A、4194A、
4263B、4284A、
他、多数キーサイト製品、他メーカ製品

>>詳しくは、こちら

最大30%
86100D
DCA-X広帯域オシロスコープ
86100A/B/C、54750A or 83480A
他メーカー製品

>>詳しくは、こちら

最大30%
B1500A
半導体デバイス・アナライザ
4145A/B、4155A、4156A

>>詳しくは、こちら

 

約30万円
4155B/C、4156B/C、4157A/B、他メーカ製品

>>詳しくは、こちら

 

約40万円
 

>>すべてのトレードアップ情報はこちらをご覧ください