Xシリーズ・シグナル・アナライザ (PXA/MXA/EXA/CXA/MXE) Windows 7 アップグレードのご紹介

Microsoft社はOS :Windows XP のサポートを2014年4月に終了いたしました。
会社内でご利用の場合一般的にセキュリティ等の観点からサポート終了OSを搭載されている製品を

 - 使用許可しない

 - ネットワーク接続できない

といった、使用制限がかけられるケースが多くあります。

 
N9030A,N9020A,N9010A,N9000A,N9038A はWindows XPからWindows 7へアップグレード可能です。
継続的に安心してご利用いただくために、余裕がある時にアップグレードされることをお勧めいたします。

アップグレードキットは、下記の2種類がございます。
  1. PCモジュールの交換
    N9094AK-PC4/W7X または PC5/W7X

  2. ディスクモジュールの交換
    N9094AK-SSD/W7X

型番 内容 キット価格
(必須)
サービスセンターでの交換作業費
(希望される場合)
出張交換作業費
(希望される場合)
N9094AK-PC4/W7X 交換用PC
(Dual Core 64bitプロセッサ, 8GBメモリ, SSDドライブ)
※交換用PCには下記SSDが1つ含まれます。
459,957円
229,978円
キャンペーン価格
81,375円

 別途お見積もり

N9094AK-PC5/W7X 交換用PC
(Single Core 64bitプロセッサ, 4GBメモリ, SSDドライブ)
※交換用PCには下記SSDが1つ含まれます。
328,601円
164,300円
キャンペーン価格
81,375円
N9094AK-SSD/W7X 交換用SSD
※このディスクにはWindows7/最新ファームウェアのイメージが書き込まれています。
197,516円
  98,758円
キャンペーン価格
65,100円

※価格は2014年6月現在のデータです。キャンペーン価格となっており2014年12月25日まで適用されます。
※キャンペーン詳細についてはこちらをご参照ください。
※更に、サービスセンターでの交換作業をご依頼いただき同時に校正を行う場合は、校正費用が9%お得です。

アップグレードキットの選択方法につきましては、以下をご参照下さい。

アップグレードキット 確認方法

MXA/EXA起動後、[System]→{Show}→{System} でシステム情報を表示して下さい。

現在のオプション 購入するキット
PC1, PC2, PC3 N9094AK-PC4/W7X (PXA/MXA/EXA)
N9094AK-PC5/W7X (CXA)
PC4, PC5 N9094AK-SSD/W7X

ファームウェアが古い場合は該当オプションが表示されない場合があります。
その場合は、Windowsのコントロールパネル→SystemプロパティでCPU情報を御確認下さい。

CPU オプション名
Pentium M @1600MHz PC1
Core Duo T2500 @2GHz PC2
Celeron M 440 @1.86GHz PC3
Core i7 L620 @2.00GHz PC4
Celeron P4505 @1.87GHz PC5

◆アップグレードの流れ

  • 弊社サービスセンターでの交換作業をご依頼いただく場合
    オーダーいただいた後に、サービスセンターから引き取りをさせていただきPCなどの交換作業をさせていただきます。Windows 7対応になった状態でお客様へお戻しします。
    シグナルアナライザ内のデータなどの移動作業は行われませんのでお出しいただく前にデータのバックアップをお願いいたします。
    ソフトウェアがインストールされている場合も別PCになりますのでご注意ください。
     
  • お客様で交換作業をしていただく場合
    下記に手順書がございますので内容を御確認ください。
    PCのモジュール、SSDモジュールを入れ替える際のトルクスドライバ、PCとしての設定にキーボード、マウスなどが必要となります。
    詳細は、下記をご参照ください。

           N9094AK-PC4,PC5(PCボード入れ替え)の交換手順

           N9094AK-SSD(交換用SSD入れ替え)の交換手順

  • 弊社エンジニアによる出張交換作業を希望の場合
    弊社のエンジニアがお客様先で作業をいたします。
    計測器を使えない期間を短くしたい、台数が多い、外部に持ち出せない等の場合は是非ご相談下さい。

◆お問い合わせ、お見積もりはこちらへ

▲トップへもどる