検索:

Windows XPサポート終了に伴う オシロスコープ Infiniium 5485xx、DSO/MSO8000、DSO80000
シリーズのWindows7へのアップグレード情報及び後継機種のお知らせ

 
   

オシロスコープInfiniium 548xx、DSO/MSO8000、DSO80000シリーズは、Windows XPをOSとして搭載しております。Windows XP は、2014年4月9日 (日本時間) をもって、マイクロソフト社によるサポートが終了します。
しかし、Infiniium 548xx、DSO/MSO8000、DSO80000シリーズは、内蔵マザーボード等のハードウェア構造が古く、Windows 7への対応ができません。

また、アジレントでは、製品の販売終了後、一定の期間、修理サポートを継続していますが、548xx及びDSO80000シリーズは、既に修理サポート終了となっています。故障発生時のダウンタイム増加の懸念や修理箇所の無保証などといった点から、後継機種のご検討をお勧めしています。

そのため、アジレントでは、Infiniium 5485xx、DSO/MSO8000、DSO80000シリーズを下取り、Windows 7を搭載した最新のInfiniium 9000、90000へのプレミアム・トレードアップ(特別価格での下取り特典)をご提案しています。

   

 

後継機種ご紹介
     
   
ご所有機
54830B
54830D
54831B
54831D
54831M
DSO/MSO8064A
54832B
54832D
54833A
54833D
DSO/MSO8104A
54852A
54853A
DSO80204B
54854A(4GHz)
DSO80404B
DSO80304B
54855A(6GHz)
DSO80604B
DSO80804A
DSO80804B
DSO81004A
DSO81004B
DSO81204A
DSO81204B
DSO81304A
DSO81304B
後継機
DSO/MSO9064A
(600MHz)
DSO/MSO9104A
(1GHz)
DSO9254A
DSO90254A
(2.5GHz)
DSO9404A
DSO90404A
DSO90604A DSO90804A DSO91204A DSO91304A
後継機シリーズ
DSO/MSO9000シリーズ

モデル:600M/1G/2.5G/4GHz
9000シリーズData Sheet
DSO90000シリーズ

モデル:2.5G/4G/6G/8G/12G/13GHz
90000シリーズData Sheet
• 113xA InfiniiMax Probeをお持ちの場合、後継機種にもそのままお使いいただけます。その他プローブも多く互換性を持っております。詳しくは下記窓口までお問い合わせください。
• 購入後に帯域、メモリ、MSO(ロジックCH)アップグレードが可能で初期投資を抑えることができます。
新機能
• 進化したInfiniiscanトリガで希望の波形をラクラク捕捉
• 進化したEZjitによりジッタ要因をラクラク分離
• Infiniisim機能により、プロービングの影響も取り除いた波形観測可能
• PrecisionProbeソフトウェアでより正確な測定を実現(※90000Aシリーズのみ)
サポートされる
アプリケーション
9000シリーズ:
8b/10b, RS-232/U-ART, I2C, SPI, CAN, LIN, FlexRay,電源解析, Xilinx/Altera FPGA, PCIe1.1, USB2.0, Ethernet, MIPI D-PHY, DDR1/2/3, SATA1, ジッタ解析, SD-UHS-1
90000シリーズ:
8b/10b, RS-232/U-ART, I2C, SPI, CAN, FlexRay,Xilinx/Altera FPGA, PCIe1.1/2.0/3.0, XAUI, USB2.0/3.0, Ethernet,10GEthernet, MIPI D-PHY, DDR1/2/3, SATA1, ジッタ解析, SD-UHS-1,SAS, SATAGen1/Gen2/Gen3, XAUI, HDMI, フル・バッファDIMM, Fiber channel
    ※ご購入後から5年間修理保証付きで販売させていただいております。後継機種についてご質問ございましたら下記お問合せフォームまでご連絡下さい。
     
下取りサービス
    既にご購入いただいている資産を有効利用していただくために、該当製品(548xxA/8000/80000)の下取りサービスを用意しています。新規ご購入時にこれまでご所有の製品を買い取らせていただくことで、投資金額を抑えながら最新の製品をご利用いただけます。期間限定で、新規製品の最大約50%の金額で旧製品を下取りするプレミアム・トレードアップを行っていますのでご活用下さい(一例として、1GHz帯域モデルの場合100万円程度お得です)。下取り金額の詳細、条件は、下記、ご質問フォームよりお気軽にご連絡ください。
 
お問合せ
    ご質問は、こちら より、お受けいたします。