オシロスコープ・低価格 オフライン解析ビューワ N8900A InfiniiView


波形ファイルを用いて動画の操作を今すぐ無償でお試しいただけます!!

   オフライン解析ビューワ InfiniiView
ソフト・ダウンロード
一ヶ月お試しライセンス
本体概算金額
(現金値引き後の価格を2分で自動送付します)
見積/購入検討/ご質問/ご要望

 

動画(YouTubeへリンクします。)

波形


そのほかの動画はこちら

特長

◆波形読み込み

  • Keysight Infiniium/InfiniiVisionオシロスコープの各種フォーマットをサポート
  • 一般的な.csv、.txt、.tsvファイルにて他社オシロで取得した波形も読み込み可能
  • 最大8波形表示可能(16bit分解能)

◆オシロスコープと同等の使い勝手/機能

  • 波形をすばやく移動/拡大表示
  • 60種類以上の自動測定機能
  • 最大4 Ch、20種類の演算機能(FFT等)

◆高機能オシロと同等の解析Option

  • ジッタ解析機能(EZJIT/EZJIT+)
  • クロックリカバリ/アイパターン表示
  • 19種類のプロトコルデコード(I2C,SPI等)
  • PCベースライセンス/サーバーライセンスの2種類をご用意

必要環境

推奨: OS:Microsoft Win7 64-bit メモリ:4G RAM, ディスク容量:1GB
必須: Microsoft WinXP メモリ:2G RAM, 容量1GB